Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487,5925 € - 609,4958 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3340.0
|
||
| 521,3868 € - 651,736 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 496,0385 € - 620,0533 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 512,9305 € - 641,1683 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3520.0
|
||
| 445,342 € - 556,6775 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 462,234 € - 577,7925 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 470,6698 € - 588,3398 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3220.0
|
||
| 538,3095 € - 672,8818 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 206,886 € - 258,6075 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 244,2575 € - 305,3168 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 294,0623 € - 367,5753 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 555,2015 € - 693,9968 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 33,9173 € - 42,394 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
200.0
|
||
| 231,7833 € - 289,7265 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 256,6805 € - 320,8558 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 181,9785 € - 227,4783 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1080.0
|
||
| 161,2018 € - 201,5048 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 98,7075 € - 123,3793 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
600.0
|
||
| 219,3398 € - 274,1773 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1320.0
|
||
| 61,1413 € - 76,424 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
360.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare