Menu Ricerca

Binario guida lineare Fissaggio posteriore 30.0 M8 600.0 Acciaio

Questa guida lineare da 30 mm viene utilizzata in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20168025

Codice articolo precedente:

20168025

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 120,37 €
10 - 19 108,33 €
20 - 49 102,31 €
50 + 96,30 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

120,37 €

1 x 120,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Fissaggio posteriore
Misura binario 30.0
l1 600.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Peso Kg 3.12
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci