Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272,4245 € - 340,5255 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 304,6198 € - 380,7773 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 291,7458 € - 364,6848 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 129,519 € - 161,8988 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
880.0
|
||
| 197,0153 € - 246,2665 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 205,4715 € - 256,8343 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 46,8938 € - 58,6198 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
340.0
|
||
| 84,8803 € - 106,0978 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
640.0
|
||
| 122,385 € - 152,9813 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 499,4108 € - 624,266 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 52,521 € - 65,6513 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
340.0
|
||
| 514,3348 € - 642,921 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 35,629 € - 44,5363 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
220.0
|
||
| 484,5175 € - 605,6418 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3760.0
|
||
| 61,4385 € - 76,793 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
400.0
|
||
| 312,9633 € - 391,2015 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 365,1665 € - 456,453 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 350,2733 € - 437,839 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 387,5525 € - 484,4355 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 283,1255 € - 353,912 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2140.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare