Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,7873 € - 199,7315 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 246,697 € - 308,3713 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2140.0
|
||
| 265,9978 € - 332,4998 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2320.0
|
||
| 166,2038 € - 207,7573 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 253,1135 € - 316,397 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2220.0
|
||
| 217,6998 € - 272,1273 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 204,836 € - 256,045 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1780.0
|
||
| 179,088 € - 223,86 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 211,2525 € - 264,0708 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 153,3298 € - 191,6648 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 198,3785 € - 247,9783 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 224,1265 € - 280,153 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 233,8333 € - 292,289 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 278,8615 € - 348,582 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 285,2985 € - 356,6283 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 191,9518 € - 239,9423 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 240,2498 € - 300,3148 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 259,5505 € - 324,433 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 311,0465 € - 388,803 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 134,029 € - 167,5363 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare