20165963
20165963
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.559,2095 € |
| 10 - 19 | 1.403,2865 € |
| 20 - 49 | 1.325,325 € |
| 50 + | 1.247,3635 € |
| Tipo rotaia | Standard |
|---|---|
| Misura binario | 55.0 |
| l1 | 3900.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Per viti | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Peso Kg | 56.55 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare