Menu Ricerca

Binario guida lineare Standard 30.0 9.0 200.0 Acciaio

Questa guida lineare da 30 mm viene utilizzata in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20164362

Codice articolo precedente:

20164362

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,629 €
10 - 19 32,062 €
20 - 49 30,2888 €
50 + 28,5053 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,63 €

1 x 35,629 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Standard
Misura binario 30.0
l1 200.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Per viti M8
d1 9.0
d2 14.0
Peso Kg 1.04
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci