Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1587 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,2589 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5734 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 0,3887 € - 0,4207 € | 34491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,8234 € - 0,8234 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,597 € - 0,597 € | 3786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,815 € - 0,815 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8945 € - 0,8945 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9876 € - 0,9876 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 18498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8531 € - 0,8531 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0385 € - 1,0385 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,504 € - 0,5456 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7414 € - 0,7414 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,2371 € - 1,2371 € | 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,7984 € - 0,7984 € | Richiedi il lead time qui |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 1,2649 € - 1,2649 € | 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm