Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Codice Serie: SR5558 ,SR5559
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Larghezza minima morsetto | Groove Width | Profondità di tenuta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,7272 € - 306,2804 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 123,5064 € - 137,2294 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 211,8589 € - 223,0079 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 107,047 € - 118,9412 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 285,9195 € - 285,9195 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 168,4007 € - 177,2738 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 113,2109 € - 125,8094 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 194,7493 € - 205,0042 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 90,5741 € - 100,6529 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 153,2011 € - 161,2615 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 131,7565 € - 146,3871 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 238,3701 € - 317,8358 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 230,5671 € - 307,4454 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 184,711 € - 194,4106 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 184,711 € - 194,4106 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 210,7887 € - 221,87 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 176,014 € - 185,2665 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 108,0766 € - 120,0926 € | 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 10237342 | 119,4018 € - 132,6506 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
|
| 167,3169 € - 176,1224 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare