Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Codice Serie: SR5558 ,SR5559
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268087 | 100,8832 € - 112,0729 € | Richiedi il lead time qui |
In alto
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
|
229,7272 € - 306,2804 € | Richiedi il lead time qui |
Laterale
|
EPDM massiccio
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
211,8589 € - 223,0079 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
107,047 € - 118,9412 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
285,9195 € - 285,9195 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
108,0766 € - 120,0926 € | 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
10237342 | 119,4018 € - 132,6506 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
167,3169 € - 176,1224 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
184,711 € - 194,4106 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
210,7887 € - 221,87 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
176,014 € - 185,2665 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
173,8194 € - 182,9771 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
206,4402 € - 217,3047 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
238,3701 € - 317,8358 € | Richiedi il lead time qui |
Laterale
|
EPDM massiccio
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
221,6397 € - 233,3171 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
184,711 € - 194,4106 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
153,2011 € - 161,2615 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
230,5671 € - 307,4454 € | Richiedi il lead time qui |
Laterale
|
EPDM massiccio
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
131,7565 € - 146,3871 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
168,4007 € - 177,2738 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare