Menu Ricerca

Guarnizione - Tubolare

Disponibile

Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.

Codice Serie: SR5558 ,SR5559

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento Materiale Larghezza totale Altezza totale Intervallo di serraggio Acquista
10268087 100,8832 € - 112,0729 € Richiedi il lead time qui
In alto
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
229,7272 € - 306,2804 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
211,8589 € - 223,0079 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
25.2 mm
15.9 mm
2.0 - 3.0 mm
107,047 € - 118,9412 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
285,9195 € - 285,9195 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
11.5 mm
34.5 mm
3.0 - 5.0 mm
108,0766 € - 120,0926 € 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
10237342 119,4018 € - 132,6506 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
167,3169 € - 176,1224 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
184,711 € - 194,4106 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
210,7887 € - 221,87 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
176,014 € - 185,2665 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
173,8194 € - 182,9771 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
15.6 mm
10.0 mm
0.35 - 2.5 mm
206,4402 € - 217,3047 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
238,3701 € - 317,8358 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
221,6397 € - 233,3171 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
184,711 € - 194,4106 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 - 3.0 mm
153,2011 € - 161,2615 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
230,5671 € - 307,4454 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
131,7565 € - 146,3871 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
In alto
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
168,4007 € - 177,2738 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
  • di 2
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087

Fascia di prezzo
112,0729 € - 100,8832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    0.5 - 1.5 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

10304662

Fascia di prezzo
306,2804 € - 229,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268001

Fascia di prezzo
223,0079 € - 211,8589 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
  • Larghezza totale
    25.2 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Fascia di prezzo
118,9412 € - 107,047 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    5.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10268094

Fascia di prezzo
285,9195 € - 285,9195 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    34.5 mm
  • Larghezza totale
    11.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Fascia di prezzo
120,0926 € - 108,0766 €

Livelli di giacenza
437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Larghezza totale
    8.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342

Fascia di prezzo
132,6506 € - 119,4018 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    20.4 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Fascia di prezzo
176,1224 € - 167,3169 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.5 mm
  • Altezza totale
    29.9 mm
  • Larghezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304

Fascia di prezzo
194,4106 € - 184,711 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 2.5 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    20.1 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298

Fascia di prezzo
221,87 € - 210,7887 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    17.0 mm
  • Larghezza totale
    20.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237373

Fascia di prezzo
185,2665 € - 176,014 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 0.35 mm 2.5 mm EPDM

10237366

Fascia di prezzo
182,9771 € - 173,8194 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    0.35 - 2.5 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    15.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Fascia di prezzo
217,3047 € - 206,4402 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.5 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    18.8 mm
  • Larghezza totale
    31.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

10304655

Fascia di prezzo
317,8358 € - 238,3701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    30.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432

Fascia di prezzo
233,3171 € - 221,6397 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    17.3 mm
  • Larghezza totale
    23.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268025

Fascia di prezzo
194,4106 € - 184,711 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    22.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Fascia di prezzo
161,2615 € - 153,2011 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    4.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    29.6 mm
  • Larghezza totale
    17.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

10304648

Fascia di prezzo
307,4454 € - 230,5671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    33.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Fascia di prezzo
146,3871 € - 131,7565 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    22.4 mm
  • Larghezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Fascia di prezzo
177,2738 € - 168,4007 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.5 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM