La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
| 92,3894 € - 102,6579 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blu
|
Rotondo
|
||
| 227,6139 € - 239,6164 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 86,063 € - 95,6271 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
| 115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 227,6139 € - 239,6164 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 47,4087 € - 69,5586 € | Richiedi il lead time qui |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
| 148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 45,5848 € - 66,8227 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
| 46,2524 € - 67,8621 € | Richiedi il lead time qui |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
| 227,6139 € - 239,6164 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
| 148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 412,8398 € - 412,8398 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 227,6139 € - 239,6164 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 92,3894 € - 102,6579 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
Rotondo
|
||
| 115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
| 98,7022 € - 109,6751 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
| 140,0065 € - 147,376 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
| 115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 72,1233 € - 80,1566 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare