Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9778 € - 14,4409 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
| 16,50 € - 18,3424 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
| 12,4766 € - 13,8855 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
| 12,9778 € - 14,4409 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
| 12,9778 € - 14,4409 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
| 127,7367 € - 141,9179 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
| 75,1713 € - 83,5297 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
| 86,4423 € - 96,047 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
| 63,9004 € - 70,9989 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
| 140,0065 € - 147,376 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
| 92,3894 € - 102,6579 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
| 148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 412,8398 € - 412,8398 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
| 227,6139 € - 239,6164 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
| 140,0065 € - 147,376 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
| 72,1233 € - 80,1566 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
| 205,1803 € - 215,9771 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
Piatto