Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Colore | Materiale | RL | Tipo | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,7971 € - 371,218 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 56,2788 € - 62,535 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 148,4976 € - 156,3113 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561294 | 52,745 € - 58,6085 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
| 97,2053 € - 108,003 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 222,7334 € - 234,4603 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 478,6976 € - 488,4613 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 72,1416 € - 80,1515 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 49,2374 € - 54,7083 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 24,744 € - 28,703 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 29,7773 € - 34,4538 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 30,0372 € - 35,3248 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10561324 | 41,8165 € - 49,1982 € | 593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 398,2711 € - 419,2383 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 189,5551 € - 210,6138 € | Richiedi il lead time qui |
2.181 in
55.4 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 53,2686 € - 62,6658 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 41,8165 € - 49,1982 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 168,156 € - 186,8196 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 40,6647 € - 47,837 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 261,2124 € - 290,2419 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2 - Angolo a tre vie
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare