Menu Ricerca

Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Nero

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 42mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Codice articolo Essentra :

10561508

Codice articolo precedente:

SGX-75F

53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 290,2419 €
5 - 9 275,7272 €
10 + 261,2124 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

290,24 €

1 x 290,2419 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 75.0 mm
ID 67.0 mm
WT 4.0 mm
RL 20.0 m
PD 42.0 mm
Colore Nero
Materiale HDPE
Da utilizzare con Tubo idraulico -32
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci