Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
97,2053 € - 108,003 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
478,6976 € - 488,4613 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
56,2788 € - 62,535 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
10561294 52,745 € - 58,6085 € 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
222,7334 € - 234,4603 € 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
72,1416 € - 80,1515 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
148,4976 € - 156,3113 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
49,2374 € - 54,7083 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
363,7971 € - 371,218 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
168,156 € - 186,8196 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
77,691 € - 91,3942 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
457,7304 € - 481,8125 € Richiedi il lead time qui
114.0 mm
Nero
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
441,9331 € - 465,1906 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
40,6647 € - 47,837 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
30,0372 € - 35,3248 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
261,2124 € - 290,2419 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
53,2686 € - 62,6658 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
95,9644 € - 103,3614 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
415,5762 € - 415,5762 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
HDPE
362,335 € - 362,335 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
  • di 3
Spiralguard® HD Guaina a spirale per tubi flessibili 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Nero

10561409

Fascia di prezzo
108,003 € - 97,2053 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Nero

10561560

Fascia di prezzo
488,4613 € - 478,6976 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Nero

10561331

Fascia di prezzo
62,535 € - 56,2788 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561294

Fascia di prezzo
58,6085 € - 52,745 €

Livelli di giacenza
337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561454

Fascia di prezzo
234,4603 € - 222,7334 €

Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Nero

10561379

Fascia di prezzo
80,1515 € - 72,1416 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561430

Fascia di prezzo
156,3113 € - 148,4976 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561270

Fascia di prezzo
54,7083 € - 49,2374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Nero

10561515

Fascia di prezzo
371,218 € - 363,7971 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Giallo

10561478

Fascia di prezzo
186,8196 € - 168,156 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Nero

10561393

Fascia di prezzo
91,3942 € - 77,691 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Nero

10644065

Fascia di prezzo
481,8125 € - 457,7304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Nero

10561249

Fascia di prezzo
465,1906 € - 441,9331 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Giallo

10561317

Fascia di prezzo
47,837 € - 40,6647 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Nero

10561263

Fascia di prezzo
35,3248 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Nero

10561508

Fascia di prezzo
290,2419 € - 261,2124 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561362

Fascia di prezzo
62,6658 € - 53,2686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Nero

10203828

Fascia di prezzo
103,3614 € - 95,9644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Giallo

10170656

Fascia di prezzo
415,5762 € - 415,5762 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    HDPE
  • Da utilizzare con
    Tubo idraulico -32
  • Codice doganale
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Nero

10203842

Fascia di prezzo
362,335 € - 362,335 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm