Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,233 € - 44,9668 € | Richiedi il lead time qui |
30x60
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 50,2045 € - 66,9325 € | Richiedi il lead time qui |
35x54
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 5,4838 € - 8,4358 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 64,944 € - 86,592 € | Richiedi il lead time qui |
18x36
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 2,132 € - 3,28 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 4,7355 € - 7,2775 € | Richiedi il lead time qui |
14x28
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 2,3883 € - 3,6695 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 5,2583 € - 8,0873 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 12,9253 € - 19,885 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 13,6223 € - 20,951 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 5,4018 € - 8,3025 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,4075 € - 6,7855 € | Richiedi il lead time qui |
6x24
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 31,7443 € - 48,8413 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 189,3995 € - 252,5293 € | Richiedi il lead time qui |
50x96
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 6,9393 € - 10,6805 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 28,4643 € - 43,7983 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 64,493 € - 85,9873 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 59,8088 € - 79,745 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 13,12 € - 20,1823 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 14,227 € - 21,894 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare