Menu Ricerca

Ganci di supporto

Disponibile

I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.

  • I ganci in filo metallico forniscono supporto per la movimentazione dei carichi per una varietà di applicazioni.
  • Ideali per la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale.
  • Riutilizzabili.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma L Materiale W Tipo WD Acquista
0,0693 € - 0,0725 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0441 € - 0,0485 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
0.9 mm
0,1062 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
250.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0829 € - 0,0874 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1711 € - 0,1808 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
  • di 3
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206539

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 0.9 mm 60.0 mm Ferro

10339770

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 250.0 mm Ferro

10339879

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10339886

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10206577

Fascia di prezzo
0,1808 € - 0,1711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato