Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
3,2344 € - 3,2344 € Richiedi il lead time qui
1,5849 € - 2,5535 € Richiedi il lead time qui
ABS
92.0 mm
Vite
1,7339 € - 2,8245 € Richiedi il lead time qui
ABS
120.0 mm
Vite
1,0777 € - 1,7272 € 9728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
60.0 mm
Vite
2,8819 € - 2,8819 € 2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
150.0 mm
Vite
8,3042 € - 8,3042 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
105.4 mm
Vite
2,4909 € - 2,4909 € Richiedi il lead time qui
7,8571 € - 9,8214 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
162.0 mm
Vite
2,0354 € - 2,4676 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9686 € - 1,589 € Richiedi il lead time qui
ABS
40.0 mm
Vite
1,883 € - 1,883 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ABS
80.0 mm
Push-In
2,133 € - 2,5512 € Richiedi il lead time qui
1,0322 € - 1,6798 € Richiedi il lead time qui
ABS
60.0 mm
Vite
3,6847 € - 5,9809 € Richiedi il lead time qui
ABS
162.0 mm
Vite
0,8497 € - 1,3555 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm
Vite
0,9807 € - 0,9807 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
92.0 mm
Vite
3,6202 € - 9,4596 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
120.0 mm
Vite
8,995 € - 11,2574 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
162.0 mm
Vite
9,6588 € - 12,5646 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
152.5 mm
Vite
2,37 € - 2,844 € 7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 3
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317112

Fascia di prezzo
3,2344 € - 3,2344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    120.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm ABS Nero

10642269

Fascia di prezzo
2,5535 € - 1,5849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.6 mm
Griglia proteggi ventola Screw 120.0 mm ABS Nero

10628768

Fascia di prezzo
2,8245 € - 1,7339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.9 mm
Griglia proteggi ventola Vite 60.0 mm Acciaio

10316825

Fascia di prezzo
1,7272 € - 1,0777 €

Livelli di giacenza
9728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.0 mm
  • Dimensioni ventola
    60.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 150.0 mm Acciaio

10316788

Fascia di prezzo
2,8819 € - 2,8819 €

Livelli di giacenza
2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.1 mm
  • Dimensioni ventola
    150.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 105.4 mm Acciaio

10636633

Fascia di prezzo
8,3042 € - 8,3042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    105.4 mm
  • Dimensioni ventola
    105.4 mm
Nero Vite Griglia proteggi ventola

10317075

Fascia di prezzo
2,4909 € - 2,4909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    43.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm Acciaio

10644621

Fascia di prezzo
9,8214 € - 7,8571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.0 mm
  • Dimensioni ventola
    162.0 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317082

Fascia di prezzo
2,4676 € - 2,0354 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    60.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm ABS Nero

10336021

Fascia di prezzo
1,589 € - 0,9686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
Griglia proteggi ventola A scatto 80.0 mm ABS Nero

10313015

Fascia di prezzo
1,883 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.0 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317099

Fascia di prezzo
2,5512 € - 2,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    80.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Screw 60.0 mm ABS Nero

10642221

Fascia di prezzo
1,6798 € - 1,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm ABS Nero

10631317

Fascia di prezzo
5,9809 € - 3,6847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm Acciaio

10316801

Fascia di prezzo
1,3555 € - 0,8497 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm Acciaio

10316849

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,9807 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.5 mm
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm Acciaio

10336113

Fascia di prezzo
9,4596 € - 3,6202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    120.0 mm
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm Acciaio Cromato

10635780

Fascia di prezzo
11,2574 € - 8,995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio C1008
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 152.5 mm Acciaio

10235423

Fascia di prezzo
12,5646 € - 9,6588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.5 mm
  • Dimensioni ventola
    152.5 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317105

Fascia di prezzo
2,844 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    92.3 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790