Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1336 € - 0,1947 € | 69780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
A scatto
|
||
| 9,7246 € - 9,7246 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,1105 € - 3,1105 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 4,9769 € - 4,9769 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,37 € - 2,844 € | 7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 2,133 € - 2,5512 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 7,8571 € - 9,8214 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,0354 € - 2,4676 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,4224 € - 2,3029 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9686 € - 1,589 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,7339 € - 2,8245 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,6847 € - 5,9809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,5911 € - 9,5911 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,5849 € - 2,5535 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,0322 € - 1,6798 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,6202 € - 9,4596 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9726 € - 0,9726 € | 7817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,4909 € - 2,4909 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 3,2344 € - 3,2344 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,9807 € - 0,9807 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare