Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1268 € - 2,1268 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Push-In
|
||
| 10313008 | 2,2352 € - 2,2352 € | 3462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
|
| 1,0777 € - 1,7272 € | 9228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,8819 € - 2,8819 € | 2802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,3042 € - 8,3042 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vite
|
||
| 2,4909 € - 2,4909 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 3,2344 € - 3,2344 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,5849 € - 2,5535 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,883 € - 1,883 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Push-In
|
||
| 1,0932 € - 1,0932 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vite
|
||
| 10316771 | 1,1636 € - 1,1636 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
|
| 10,4462 € - 28,524 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vite
|
||
| 9,6588 € - 12,5646 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vite
|
||
| 1,0181 € - 1,0181 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,995 € - 11,2574 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,7339 € - 2,8245 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,8497 € - 1,3555 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9807 € - 0,9807 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,6202 € - 9,4596 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9726 € - 0,9726 € | 7817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare