Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

Disponibile

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
5,4274 € - 6,0305 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,2785 € - 3,6428 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
11,926 € - 13,2511 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
1,0189 € - 1,1321 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
2,75 € - 3,0556 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,573 € - 1,7478 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9257 € - 1,0286 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,3695 € - 2,6328 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4113 € - 0,457 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,542 € - 0,6022 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,7126 € - 0,7918 € 2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,932 € - 1,0356 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7222 € - 0,8024 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5044 € - 0,5605 € 1382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3754 € - 2,6393 € 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,927 € - 1,03 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8878 € - 0,9865 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
2,5217 € - 2,8019 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,8862 € - 8,7625 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6532 € - 0,7258 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Fascia di prezzo
6,0305 € - 5,4274 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    34.4 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Fascia di prezzo
3,6428 € - 3,2785 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Fascia di prezzo
13,2511 € - 11,926 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    76.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Fascia di prezzo
1,1321 € - 1,0189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Fascia di prezzo
3,0556 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    48.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Fascia di prezzo
1,7478 € - 1,573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Fascia di prezzo
1,0286 € - 0,9257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Fascia di prezzo
2,6328 € - 2,3695 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    58.6 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Fascia di prezzo
0,457 € - 0,4113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Fascia di prezzo
0,6022 € - 0,542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Fascia di prezzo
0,7918 € - 0,7126 €

Livelli di giacenza
2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    7.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Fascia di prezzo
1,0356 € - 0,932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.6 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Fascia di prezzo
0,8024 € - 0,7222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Fascia di prezzo
0,5605 € - 0,5044 €

Livelli di giacenza
1382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Fascia di prezzo
2,6393 € - 2,3754 €

Livelli di giacenza
201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    36.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Fascia di prezzo
1,03 € - 0,927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Fascia di prezzo
0,9865 € - 0,8878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Fascia di prezzo
2,8019 € - 2,5217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    43.7 mm
  • Lunghezza totale
    55.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Fascia di prezzo
8,7625 € - 7,8862 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Fascia di prezzo
0,7258 € - 0,6532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5