Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo Essentra :

10638606

Codice articolo precedente:

RFS2-11-12-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
144 - 575 0,6022 €
576 + 0,542 €
Confezione standard: 144

Ordina a multipli di 144

Totale ordine:

86,72 €

144 x 0,6022 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 14.0 mm
Lunghezza totale 19.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci