I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4843 € - 1,3562 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 34392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,6246 € - 0,6246 € | 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,9815 € - 0,9815 € | 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,4943 € - 0,5325 € | 6199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adesivo
|
||
| 2,5271 € - 2,5271 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6; schiuma di silicone
|
|
Adesivo
|
||
| 4,7873 € - 4,7873 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6; schiuma di silicone
|
|
Adesivo
|
||
| 0,5359 € - 0,5804 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,2291 € - 0,261 € | 7558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Adesivo
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3332 € - 0,361 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 2,5549 € - 2,5549 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6; schiuma di silicone
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 10022832 | 0,2263 € - 0,2582 € | 4144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vite
|
|
| 1,1812 € - 1,1812 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 1833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare