I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10035962 | 0,4983 € - 0,5245 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
A scatto
|
|
| 0,8538 € - 0,8538 € | 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
A scatto
|
||
| 0,7424 € - 0,7424 € | 5863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10005965 | 0,2915 € - 0,3164 € | 41726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
|
| 0,4333 € - 0,4561 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,6324 € - 0,6324 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,514 € - 0,5582 € | 34231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,4333 € - 0,4561 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Non montato
|
||
| 0,5071 € - 0,5471 € | 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Non montato
|
||
| 0,4711 € - 0,5126 € | 13348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Non montato
|
||
| 0,6121 € - 0,6121 € | 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Non montato
|
||
| 0,3806 € - 0,4104 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,4711 € - 0,5126 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Non montato
|
||
| 0,3302 € - 0,3578 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,3727 € - 0,4031 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,7143 € - 0,7143 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Non montato
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Non montato
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Non montato
|
||
| 0,3495 € - 0,3799 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare