Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,4843 € - 1,3562 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
1,0594 € - 1,0594 € 34392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
36.5 mm
Adesivo
0,6246 € - 0,6246 € 2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,9815 € - 0,9815 € 7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1203 € - 1,1203 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
0,4943 € - 0,5325 € 16199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,7845 € - 1,7845 € 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
61.2 mm
Adesivo
2,5271 € - 2,5271 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
4,7873 € - 4,7873 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
0,5359 € - 0,5804 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
82.8 mm
Adesivo
0,2291 € - 0,261 € 7558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
29.7 mm
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,3332 € - 0,361 € 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.5 mm
Adesivo
2,5549 € - 2,5549 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
10022832 0,2263 € - 0,2582 € 4144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.5 mm
Vite
1,1812 € - 1,1812 € 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 1833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
  • di 4
Fermacavo piatto A scatto 4.7 mm 72.2 mm Nylon 6/6

10362310

Fascia di prezzo
1,3562 € - 0,4843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    72.2 mm
  • Larghezza interna
    63.5 mm
  • Altezza interno
    6.6 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.7 mm
Fermacavo piatto 36.5 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175583

Fascia di prezzo
1,0594 € - 1,0594 €

Livelli di giacenza
34392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    36.5 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 67.0 mm 15.8 mm Naturale Nylon 6/6

10035931

Fascia di prezzo
0,6246 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    54.0 mm
  • Altezza interno
    3.1 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.1 mm
Fermacavo piatto 78.4 mm 18.6 mm Naturale Nylon 6/6

10175576

Fascia di prezzo
0,9815 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
7790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    65.2 mm
  • Altezza interno
    3.1 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.1 mm
Fermacavo piatto 27.0 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175606

Fascia di prezzo
1,1203 € - 1,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 45.0 mm 18.6 mm Naturale Nylon 6/6

10175569

Fascia di prezzo
0,5325 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
16199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    32.0 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 mm
Fermacavo piatto 61.2 mm 4.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175590

Fascia di prezzo
1,7845 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    61.2 mm
  • Larghezza interna
    15.0 mm
  • Larghezza cavo
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 45.1 mm 18.9 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007617

Fascia di prezzo
2,5271 € - 2,5271 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 77.2 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007648

Fascia di prezzo
4,7873 € - 4,7873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 179.4 mm 25.4 mm Grigio Nylon 6/6

10022863

Fascia di prezzo
0,5804 € - 0,5359 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    82.8 mm
  • Larghezza cavo
    76.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 75.8 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022825

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2291 €

Livelli di giacenza
7558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    29.7 mm
  • Larghezza cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006030

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006078

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 128.5 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022849

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3332 €

Livelli di giacenza
3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 45.5 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007624

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006023

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 128.5 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022832

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
4144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006054

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006085

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006009

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
1833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico