Menu Ricerca

Fermacavi - Per cavo elettrico principale

Disponibile

Questo fermacavo si monta nel telaio peer assicurare il cavo elettrico principale nelle apparecchiature. Contribisce alla riduzione dello sforzo sul cavo e alla protezione dall'interruttore metallico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1999 € - 0,3429 € 54993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo Vite 8.5 mm PA Nero

10015902

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
54993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Lunghezza base
    31.0 mm
  • Larghezza base
    14.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.8 - 8.5 mm