Menu Ricerca

Clip fermacavo Vite 8.5 mm PA Nero

Questo fermacavo per cavi di alimentazione è realizzato in nylon nero UL94-V-2. Si monta in pannelli dallo spessore compreso fra 0,5 e 2,0 mm per mantenere in posizione il cavo principale di un apparecchio. Si adatta a cavi del diametro di 6,8-8,5 mm. Il fermacavo riduce lo sforzo del cavo e lo protegge dall'apertura in metallo.
Codice articolo Essentra :

10015902

Codice articolo precedente:

MLC-1

54993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,3429 €
1000 - 4999 0,2291 €
5000 - 9999 0,2124 €
10000 + 0,1999 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

171,45 €

500 x 0,3429 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 31.0 mm
Larghezza base 14.0 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 6.8 - 8.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 2.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Diametro foro compatibile 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Regolazione Fisso
Standard di UL
Standard di RoHs
Standard di RMS
Standard di REACH

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci