Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Disponibile

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,3887 € - 0,4207 € 4771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,436 € - 0,4707 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,236 € - 3,236 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Clip fermacavo da avvitare 9.5 mm 12.7 mm PVC Nero

10177860

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3887 €

Livelli di giacenza
4771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    10.3 mm
Clip fermacavo da avvitare 14.3 mm 12.7 mm PVC Nero

10177891

Fascia di prezzo
0,4707 € - 0,436 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    15.5 mm
Clip fermacavo da avvitare 44.5 mm 44.5 mm PVC Nero

10177976

Fascia di prezzo
3,236 € - 3,236 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Lunghezza base
    44.5 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    19.1 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C