10177976
V-1028
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 3,236 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
| Lunghezza base | 1.752 in |
| Lunghezza base | 44.5 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 19.1 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.752 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
| Altezza totale | 1.921 in |
| Altezza totale | 48.8 mm |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Numero di fori | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare