Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0393 € - 0,0486 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0378 € | 7498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0373 € | 12997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | 5299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0332 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0386 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0378 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | 8481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0343 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0391 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 6390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare