Menu Ricerca

Fermacavi tipo P 0.188 in 0.375 in 0.203 in Nylon 6/6

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo Essentra :

10361641

Codice articolo precedente:

22CC37D0187B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 - 24999 0,034 €
25000 - 99999 0,0306 €
100000 + 0,0276 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

170,00 €

5000 x 0,034 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Larghezza totale 9.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci