Menu Ricerca

Fermacavi - Doppia mezza U, con foro per vite

Disponibile

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1812 € - 0,2067 € 6941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1812 € - 0,2067 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1812 € - 0,2067 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10153734

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
6941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    6.1 mm
  • Diametro foro
    3.2 mm
Clip fermacavo 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10153741

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Diametro foro
    3.2 mm
Clip fermacavo 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10153727

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    4.3 mm
  • Diametro foro
    3.2 mm