Menu Ricerca

Clip fermacavo 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip con doppia mezza U è dotata di un basso profilo per l'uso su schede stampate ad alta densità o altri spazi ristretti; è utile per instradare due fasci di cavi paralleli. Riconoscimento UL secondo #E71558.
Codice articolo Essentra :

10153727

Codice articolo precedente:

DHURCS-2-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2067 €
5000 - 9999 0,1926 €
10000 + 0,1812 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

206,70 €

1000 x 0,2067 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Altezza totale 4.3 mm
Diametro foro 3.2 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci