Menu Ricerca

Fermacavi - Doppia mezza U, a scatto

Disponibile

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'inserimento di due fasci di cavi paralleli. Si inserisce velocemente in un foro da 0.125 pollici in un pannello di 1/16 pollici. Certificato UL in conformità con #E71558. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,2166 € - 0,2464 € Richiedi il lead time qui
0,2166 € - 0,2464 € 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2166 € - 0,2464 € 3992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip di instradamento a inserimento A scatto Nylon 6/6 Naturale

10002674

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Clip di instradamento a inserimento A scatto Nylon 6/6 Naturale

10002667

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
Clip di instradamento a inserimento A scatto Nylon 6/6 Naturale

10002681

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
3992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C