Menu Ricerca

Clip di instradamento a inserimento A scatto Nylon 6/6 Naturale

Questa clip con doppia mezza U e colore naturale è dotata di un basso profilo per l'uso su schede stampate ad alta densità o altri spazi ristretti. Utile per l'inserimento di due fasci di cavi paralleli. Realizzato in nylon, dispone di riconoscimento UL #E71558.
Codice articolo Essentra :

10002667

Codice articolo precedente:

DHURC-2-01

24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2464 €
5000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,2166 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

246,40 €

1000 x 0,2464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E70062
Colore Naturale
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci