Menu Ricerca

Fermacavi - Distanziale, entrata laterale

Disponibile

I fermacavi con distanziale con ingresso laterale mantengono i cavi saldamente in posizione. Sono dotati di una base a coppa che aggiunge stabilità e copre completamente il foro.

I cavi vengono inseriti attraverso il lato del morsetto nelle applicazioni in cui lo spazio è critico. Le diverse altezze dei distanziatori consentono di allontanare i cavi dagli altri componenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V0

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Lunghezza distanziale Acquista
0,1985 € - 0,2193 € 6993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,2237 € - 0,2485 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,1292 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0,1985 € - 0,2193 € 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0,1985 € - 0,2193 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
0,2721 € - 0,3024 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
0,1985 € - 0,2193 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,1937 € - 0,214 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Morsetto a collare Push-Fit 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024584

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
6993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.7 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-Fit
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Morsetto a collare Snap-Lock 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024317

Fascia di prezzo
0,2485 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.6 mm
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Morsetto a collare Snap-Lock 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10639337

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.6 mm
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Morsetto a collare Push-Fit 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024591

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.7 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-Fit
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Morsetto a collare Push-Fit 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024607

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.7 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-Fit
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Morsetto a collare Snap-Lock 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024324

Fascia di prezzo
0,3024 € - 0,2721 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.6 mm
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Morsetto a collare Push-Fit 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024614

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.7 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-Fit
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Morsetto a collare Snap-Lock 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10644850

Fascia di prezzo
0,214 € - 0,1937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Larghezza clip
    5.6 mm
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm