Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2088 € |
5000 - 9999 | 0,1995 € |
10000 + | 0,189 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | Nylon |
Lunghezza base | 9.7 mm |
Lunghezza base | 0.382 in |
Larghezza clip | 5.6 mm |
Larghezza clip | 0.22 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 9.0 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.354 in |
Metodo di montaggio | Snap Lock |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
Altezza totale | 28.2 mm |
Altezza totale | 1.11 in |
Lunghezza distanziale | 8.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.315 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.25 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.049 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.5 - 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.256 - 0.276 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare