Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Stile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4135 € - 0,4479 € | 1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2609 € | 26179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,3089 € - 0,3347 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2892 € | 23674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm