Menu Ricerca

Clip SHR-20/25 2 Vite 25.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa clip, realizzata in nylon UL94-V-2 color nero, si monta con viti M4 o n. 8. È progettata per le nostre guaine a spirale SHR-20 e SHR-25.
Codice articolo Essentra :

10025697

Codice articolo precedente:

SHR-C2

26179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2609 €
5000 - 9999 0,2424 €
10000 + 0,2289 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

130,45 €

500 x 0,2609 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 22.0 mm
Larghezza base 25.4 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 20.0 - 25.0 mm
Diametro foro 4.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 32.5 mm
Larghezza totale 30.0 mm
Stile 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci