Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3877 € - 0,4551 € | 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0283 € | 294267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244500 | 0,035 € - 0,0409 € | 14959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,0661 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0269 € - 0,0293 € | 62000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,061 € - 0,0713 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244876 | 0,0253 € - 0,0296 € | 192716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,0363 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 22132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0283 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | 446636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4413 € - 0,5156 € | 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2818 € - 0,33 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0438 € - 0,0815 € | 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1288 € - 0,1498 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0087 € - 0,0129 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 293000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0444 € - 0,0485 € | 3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare