Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0072 € - 0,0129 € | 161990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,2046 € - 0,2284 € | 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0368 € - 0,0431 € | 101266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0691 € - 0,0753 € | 48830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0269 € - 0,0293 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,061 € - 0,0713 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | 378100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3347 € - 0,3825 € | 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0202 € - 0,0237 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0363 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 32132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0283 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 51600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0101 € - 0,0109 € | 1759221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 10244364 | 0,0253 € - 0,0296 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,7342 € - 0,8566 € | 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2818 € - 0,33 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3011 € - 0,3547 € | 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6036 € - 0,7054 € | 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg