Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0086 € - 0,0101 € 197943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,0168 € - 0,0196 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,3854 € - 0,4302 € 20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
165.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,255 € - 0,3188 € 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 71118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0168 € - 0,0196 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0094 € - 0,0111 € 1438700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Naturale
55.0 kg
10244272 0,0101 € - 0,0109 € 1527421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
10244364 0,0253 € - 0,0296 € 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,4744 € - 0,5555 € 8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Nero
114.0 kg
0,8649 € - 1,0093 € Richiedi il lead time qui
225.0 mm
730.0 mm
Nero
114.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Nero
80.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € Richiedi il lead time qui
246.0 mm
812.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3011 € - 0,3547 € 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Nero
114.0 kg
0,6036 € - 0,7054 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
114.0 kg
1,3117 € - 1,5233 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Nero
114.0 kg
  • di 10
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244258

Fascia di prezzo
0,0101 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
197943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244340

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278611

Fascia di prezzo
0,4302 € - 0,3854 €

Livelli di giacenza
20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244357

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturale

10278598

Fascia di prezzo
0,3188 € - 0,255 €

Livelli di giacenza
12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247358

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244814

Fascia di prezzo
0,0101 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
71118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244852

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244265

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0094 €

Livelli di giacenza
1438700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247273

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244272

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
1527421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244364

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Nero

10251584

Fascia di prezzo
0,5555 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Nero

10251621

Fascia di prezzo
1,0093 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247532

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247570

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Nero

10251560

Fascia di prezzo
0,3547 € - 0,3011 €

Livelli di giacenza
8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Nero

10251607

Fascia di prezzo
0,7054 € - 0,6036 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Nero

10251645

Fascia di prezzo
1,5233 € - 1,3117 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2