Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0086 € - 0,0101 € | 197943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3854 € - 0,4302 € | 20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0234 € - 0,0275 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,255 € - 0,3188 € | 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 71118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,0111 € | 1438700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10244272 | 0,0101 € - 0,0109 € | 1527421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 10244364 | 0,0253 € - 0,0296 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,4744 € - 0,5555 € | 8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8649 € - 1,0093 € | Richiedi il lead time qui |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3616 € - 0,4207 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | Richiedi il lead time qui |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3011 € - 0,3547 € | 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6036 € - 0,7054 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,3117 € - 1,5233 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare