Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,007 € - 0,0126 € | 84990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,328 € - 0,3513 € | 8360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0674 € - 0,0735 € | 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,086 € - 0,0935 € | 288305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1851 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4457 € - 0,4689 € | 4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0203 € - 0,0203 € | 55037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,0085 € - 0,0126 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1341 € - 0,1569 € | 11576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1266 € - 0,1381 € | 8696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2214 € - 0,246 € | 3432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3716 € - 0,4319 € | 27365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,101 € - 0,118 € | 19366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1757 € - 0,2065 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0362 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0433 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0427 € - 0,0795 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1569 € - 0,1824 € | 25098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1996 € - 0,2228 € | 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0359 € - 0,0421 € | 88666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare