Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,3809 € - 0,4427 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
685.0 mm
Nero
80.0 kg
0,88 € - 0,957 € 9559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 19372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 69118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0168 € - 0,0196 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0094 € - 0,0111 € 1392300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Nero
80.0 kg
0,5197 € - 0,6105 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
480.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,1234 € - 1,3131 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,6834 € - 0,7975 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,8649 € - 1,0093 € Richiedi il lead time qui
225.0 mm
730.0 mm
Nero
114.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € Richiedi il lead time qui
246.0 mm
812.0 mm
Nero
80.0 kg
0,2736 € - 0,297 € 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € Richiedi il lead time qui
220.0 mm
710.0 mm
Naturale
80.0 kg
1,6225 € - 1,7188 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
360.0 mm
1168.0 mm
Naturale
80.0 kg
10244838 0,0101 € - 0,0109 € 576331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0691 € - 0,0753 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0881 € - 0,0958 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247549

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247587

Fascia di prezzo
0,957 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
9559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247303

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
19372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244814

Fascia di prezzo
0,0101 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
69118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244852

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244265

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0094 €

Livelli di giacenza
1392300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247273

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247532

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturale

10245255

Fascia di prezzo
0,6105 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturale

10245293

Fascia di prezzo
1,3131 € - 1,1234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Naturale

10245279

Fascia di prezzo
0,7975 € - 0,6834 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Nero

10251621

Fascia di prezzo
1,0093 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247570

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247297

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247334

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    220.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247372

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244838

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
576331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245088

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245170

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2