Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,4744 € - 0,5555 € 8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Nero
114.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,6036 € - 0,7054 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
114.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Nero
80.0 kg
0,8649 € - 1,0093 € Richiedi il lead time qui
225.0 mm
730.0 mm
Nero
114.0 kg
0,2736 € - 0,297 € 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € Richiedi il lead time qui
246.0 mm
812.0 mm
Nero
80.0 kg
0,0094 € - 0,0111 € 1392300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Naturale
80.0 kg
1,1234 € - 1,3131 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
55.0 kg
0,0411 € - 0,0411 € 2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,268 € - 0,2918 € 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
40.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0352 € - 0,0804 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
280.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0779 € - 0,0911 € Richiedi il lead time qui
89.0 mm
310.0 mm
Nero
22.0 kg
0,1608 € - 0,187 € 5085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
450.0 mm
Nero
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Nero

10251584

Fascia di prezzo
0,5555 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247310

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247235

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Nero

10251607

Fascia di prezzo
0,7054 € - 0,6036 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247532

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Nero

10251621

Fascia di prezzo
1,0093 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247297

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247570

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244265

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0094 €

Livelli di giacenza
1392300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247358

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturale

10245293

Fascia di prezzo
1,3131 € - 1,1234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247426

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247402

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247228

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278673

Fascia di prezzo
0,2918 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245002

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245095

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    81.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245163

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    310.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    89.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245200

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1608 €

Livelli di giacenza
5085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    130.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2