Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0072 € - 0,0129 € 162990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Naturale
0,0242 € - 0,0283 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 119266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,8016 € - 0,9377 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
730.0 mm
Naturale
114.0 kg
10244500 0,035 € - 0,0409 € 36959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 1771683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,255 € - 0,3188 € 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,015 € - 0,0176 € 397100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
165.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,6834 € - 0,7975 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € Richiedi il lead time qui
220.0 mm
710.0 mm
Naturale
80.0 kg
1,6225 € - 1,7188 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
360.0 mm
1168.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,4413 € - 0,5156 € 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 195643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,0168 € - 0,0196 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,5197 € - 0,6105 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
480.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
55.0 kg
  • di 4
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10395936

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0072 €

Livelli di giacenza
162990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244432

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244524

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
119266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturale

10245286

Fascia di prezzo
0,9377 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244500

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
36959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244593

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
1771683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244616

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturale

10278598

Fascia di prezzo
0,3188 € - 0,255 €

Livelli di giacenza
12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244333

Fascia di prezzo
0,0176 € - 0,015 €

Livelli di giacenza
397100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244357

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Naturale

10245279

Fascia di prezzo
0,7975 € - 0,6834 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247334

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    220.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247372

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248

Fascia di prezzo
0,5156 € - 0,4413 €

Livelli di giacenza
2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244258

Fascia di prezzo
0,0101 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
195643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244340

Fascia di prezzo
0,0196 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247273

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturale

10245255

Fascia di prezzo
0,6105 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247310

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247235

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2