Menu Ricerca

Fascette in metallo

Disponibile

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,6209 € - 0,7304 € 5465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
127.0 mm
1,0573 € - 1,1747 € 1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
679.0 mm
1,2617 € - 1,4019 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
127.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 3714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
0,8302 € - 0,9225 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
0,6478 € - 0,7198 € 5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Richiedi il lead time qui
203.0 mm
679.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
1,1107 € - 1,2341 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
304.0 mm
998.0 mm
0,6427 € - 0,7141 € 4005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
0,6464 € - 0,7182 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
304.0 mm
998.0 mm
0,9514 € - 1,0571 € 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
0,8778 € - 0,924 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
304.0 mm
998.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,8166 € - 0,9021 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
1,4857 € - 1,5551 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
520.0 mm
  • di 3
Fascetta 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

10161234

Fascia di prezzo
0,7304 € - 0,6209 €

Livelli di giacenza
5465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10161272

Fascia di prezzo
1,1747 € - 1,0573 €

Livelli di giacenza
1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

10161265

Fascia di prezzo
1,4019 € - 1,2617 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

10161302

Fascia di prezzo
1,0697 € - 0,9627 €

Livelli di giacenza
6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161340

Fascia di prezzo
0,5137 € - 0,4367 €

Livelli di giacenza
3714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161241

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161289

Fascia di prezzo
0,9225 € - 0,8302 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10161326

Fascia di prezzo
0,7198 € - 0,6478 €

Livelli di giacenza
5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10559529

Fascia di prezzo
1,8042 € - 1,6332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10431511

Fascia di prezzo
0,9813 € - 0,8832 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

10161395

Fascia di prezzo
1,2341 € - 1,1107 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161432

Fascia di prezzo
0,7141 € - 0,6427 €

Livelli di giacenza
4005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161364

Fascia di prezzo
1,1861 € - 1,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161401

Fascia di prezzo
0,535 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

10161449

Fascia di prezzo
0,7182 € - 0,6464 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161258

Fascia di prezzo
1,0571 € - 0,9514 €

Livelli di giacenza
1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acciaio inossidabile

10161296

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,8778 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    304.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    998.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161333

Fascia di prezzo
0,8824 € - 0,7942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161357

Fascia di prezzo
0,9021 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acciaio inossidabile

10278369

Fascia di prezzo
1,5551 € - 1,4857 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    520.0 mm