Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2591 € - 0,2974 € | 17108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1713 € - 0,2025 € | 11364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1189 € - 0,1444 € | 371228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,041 € - 0,0659 € | 658000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10037119 | 0,0555 € - 0,076 € | 61793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturale
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
| 0,0593 € - 0,0593 € | 1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1624 € - 0,186 € | 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Nero
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,072 € - 0,0985 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0645 € - 0,0885 € | 255032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | 1503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1169 € - 0,1414 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,211 € - 0,2402 € | 11917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0866 € - 0,1185 € | 2186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2152 € - 0,245 € | 1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2223 € - 0,2606 € | 3037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0431 € - 0,0431 € | 4648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,1067 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0399 € - 0,0468 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 5546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2691 € - 0,3144 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg