10037003
WIT-30RRA-8-M
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,245 € |
| 5000 - 9999 | 0,2266 € |
| 10000 + | 0,2152 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certificazione | UL |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Metodo di montaggio | A spingere |
| Diametro massimo fascio cavi | 1.252 in |
| Diametro massimo fascio cavi | 31.8 mm |
| Resistenza minima a trazione | 13.0 kg |
| Resistenza minima a trazione | 13.0 kg |
| Lunghezza totale | 166.7 mm |
| Lunghezza totale | 6.563 in |
| Larghezza totale | 14.3 mm |
| Larghezza totale | 0.563 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Descrizione UL/CSA | UL E70062 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare